NHD19-L450
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.02-支架类
FZ03.02.01-显示器支架
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.02/fz03.02.01/nhd19.prj},{NB=NHD19-L450},{CODE=NHD19},{TYPE1=Ordinary type},{TYPE2=Single arm},{JPZD=no},{ZJAZFS=Locking hole installation},{MAT=Aluminum alloy},{BMCL=clear anodizing},{L=450},{SYXSQCC=15\"~27\"},{ZDFZ=8kg},{FJ=Screw assembly kit},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHD19 - 显示器支架 通用键盘 单显示器 立式安装 立柱锁紧 普通型 单臂
明细表
NHD19-L450
CODE
类型
NHD19
TYPE1
类型1
普通型
TYPE2
类型2
单臂
JPZD
键盘折叠
否
ZJAZFS
支架安装方式
锁孔安装
MAT
材质
铝合金
BMCL
表面处理
本色阳极氧化
L
l
450
600
450
600
SYXSQCC
适用显示器尺寸
15"~27"
ZDFZ
最大负重
8kg
FJ
附件
螺丝配装包
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求