Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHE71_J-NHE75 - Silicone shock absorber, external thread at both ends, Lightweight
Bill of material
NHE75-3022-M6-030
CODE
Code
TYPE
Types of
External thread at both ends, Lightweight, Drum type
TL
Thread length
MAT1
Rubber body material
MAT2
Metal parts material
SUS304
SP
specification
3022
M
mm
RL
Recommended load
D1
30 mm
D2
24 mm
H1
22 mm
H2
18 mm
L
18 mm
L1
14 mm
UL
Use load
19.6-34.3(2.0-3.5)
UF
usage frequency
17-
SAC
Standard accessories
2 nuts 2 spring pads stainless steel
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés