Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHE81 - Anti-vibration gel bushing Bushing type
Bill of material
NHE81-11
CODE
code
NHE81
TYPE
type
Bushing type, round type
MAT
Rubber body material
Polysilicon
MAT1
Shaft ring material
SUS304
ANNEXES
Washers/hexagon socket screws/nuts (1PCS each)
SUS304
SPE
specification
D
11
D1
7
DD
d
4
DD1
d1
3
H
3
H1
3.5
L
Shaft ring length L
6
TT
Shaft ring thickness t
0.5
LOAD
Use load N(kgf)
0.49~1.77,(0.05~0.18)
SPRING
Spring constant N/mm(kgf/mm)±20%
10.59(1.08)
HARDNESS
ASKER-C Hardness
-
HARDNESS1
Needle penetration hardness
80
USE
Use frequency Hz
90~ at 0.05kg, 60~ at 0.18kg
ANNEX1
Outer diameter of washer
φ12
ANNEX2
Hexagon socket screw size
M3x12
COLOR
Rubber body color
Milky white
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen