Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF76_78 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Tapered
Bill of material
NHF76-10060
CODE
code
TYPE
type
Cone type, four-hole type
MAT1
Rubber body material
Natural Rubber
MAT2
Metal parts material
S45C
RBH
Rubber body hardness
SUR
Surface treatment of metal parts
Galvanized
SPE
Specification
M
12
D
86
D1
58.0
H
60
TT
t
10
W
100
P
76
DD
d
12
MCV
Maximum compression volume
5 mm
ML
Maximum load
Kg
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей