NHL50-L450
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.02-支架类
FZ03.02.01-显示器支架
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.02/fz03.02.01/nhl50_51.prj},{NB=NHL50-L450},{CODE=NHL50},{TYPE=Wall mounted installation},{ZJAZFS=Locking hole installation},{MAT=aluminium alloy},{L=450},{SYXSQCC=15\"~27\"},{ZDFZ=8kg},{FJ=Screw accessory kit},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHL50_51 - 经济型显示器支架 壁挂式安装 通用键盘 单显示器
明细表
NHL50-L450
CODE
类型
NHL50
NHL51
NHL50
NHL51
TYPE
类型
壁挂式
ZJAZFS
支架安装方式
锁孔安装
MAT
材质
铝合金
BMCL
表面处理
本色阳极氧化
L
450
600
450
600
mm
SYXSQCC
适用显示器尺寸
15"~27"
ZDFZ
最大负重
8kg
FJ
附件
螺丝配件包
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求