Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHM18 - 电动夹爪 标准型/高速型
明细表
NHM18-14-15-3-No specified
CODE
代码
NHM18
TYPE
类型
高速型
MAT
缸体材质
AL
SUR
表面处理
本色阳极氧化
JOU
行程
14
FOR
最大夹持力
N
LEN
线缆长度
m
DRI
驱动器
REP
重复定位精度
±0.02
FAS
最快使用频率
2 Hz
BAC
背隙
单侧0.05以下 mm
MRR
负载允许力矩:Mr
4.6 N.m
MPP
负载允许力矩:Mp
1.9 N.m
MYY
负载允许力矩:My
2.7 N.m
USE
使用环境
0~40℃、85%RH以下、无结露情况
L1
86
L2
21
L3
16
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型