Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHM33 - 电动推杆/笔型
明细表
NHM33-S50-12-2000
CODE
代码
NHM33
TYPE
类型
笔型
HOU1
外壳材质
铝合金
HOU2
外壳表面处理
本色阳极氧化
TEL
伸缩杆材质
SUS304
LIM
极限开关
内置行程开关
FRE
工作频率
10%
NOI
工作噪声
65db左右
PRO
防护等级
IP65
TEM
工作温度
-20~+65 °C
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
DC
直流电压
mm
RAT
额定负载
mm
TRA
传动方式
梯形丝杆
MAX1
最大负载电流12V
17.0
MAX2
最大负载电流24V
8.5
MAX3
最大负载电流36V
5.0
MAX4
最大负载电流48V
3.0
LOA
空载速度
35.0 mm/s
FULL
满载速度
30.0 mm/s
L
300 min
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型