Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR06 - 喷嘴 喷射形状 扇形 固定型
明细表
NHR06-1-A10
CODE
类型
NHR06
PSXZ
喷射形状
扇形
WXTZ
外形特征
扁口型
MAT
材质
SUS316
ZGSYYL
最大使用压力
5Bar
ZGSYWD
最大使用温度
200℃
TJLT
推荐流体
空气
GCXH
公称型号
1
A
喷射口宽度
mm
PSJD
喷射角度
25
R
角度
R1/8
L
l
40 mm
T
1.5 mm
C
3.1 mm
D
11.6 mm
S
12 mm
ZL
重量
15 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型