Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR11_13 - Simple nozzle; Spray shape; Multipoint shape
Bill of material
NHR11-d1-N6
CODE
PSXZ
Spray shape
Multipoint type
WXTZ
Appearance characteristics
Round head type
MAT
material
PP
ZGSYYL
Maximum operating pressure
7Bar
ZGSYWD
Maximum operating temperature
70℃
TJLT
Recommended fluids
Air, water
DD
aperture
N
Number of holes
CKKQLL
Reference air flow rate
190 L/min
R
Thread
R1/4
L
25 mm
A
8 mm
B
11 mm
S
14 mm
ZL
Weight
2 g
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)