NHR24-5-D1-L25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_electric
FZ03.01-Dust removal and cooling
FZ03.01.06-injector
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_electric/fz03.01/fz03.01.06/nhr24_03.prj},{NB=NHR24-5-D1-L25},{CODE=NHR24},{PSXZ=Single point shape},{JKLX=Internal thread type},{MAT1=SUS316},{MAT2=SUS304},{ZGSYYL=7Bar},{ZGSYWD=70℃},{TJLT=Air, water},{GCXH=5},{D=1.0},{L=25},{R=M5},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR24/NHR03 - Point nozzle; Long external thread; Short external thread; Spray shape · single point shape
Bill of material
NHR24-5-D1-L25
CODE
NHR24
NHR03
NHR24
NHR03
PSXZ
Spray shape
Single point shape
WXTZ
Appearance characteristics
Long external thread
JKLX
Interface type
Internal thread type
MAT1
body material
SUS316
MAT2
tube material
SUS304
ZGSYYL
Maximum operating pressure
7Bar
ZGSYWD
Maximum operating temperature
70℃
TJLT
Recommended fluids
Air, water
GCXH
Nominal model
5
D
Outer diameter
mm
값 입력 D
Outer diameter
mm
cm
inch
ft
확인
L
25
50
75
100
25
50
75
100
mm
DD
inner diameter
0.5
mm
R
screw thread
M5
mm
LINK
website link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청