Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR36_37 - 点式喷嘴 外螺纹长型/外螺纹短型 喷射形状·单点形
明细表
NHR36-4-D1-L25
CODE
类型
PSXZ
喷射形状
单点形
WXTZ
外形特征
外螺纹短型
JKLX
接口类型
竹节接头型
MAT1
主体材质
SUS316
MAT2
管材质
SUS304
ZGSYYL
最大使用压力
7Bar
ZGSYWD
最大使用温度
70℃
TJLT
推荐流体
空气、水
GCXH
公称型号
D
外直径
mm
L
mm
DD
内径
0.5 mm
E
3.4 mm
S
8 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型