Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR62 - 喷射喷嘴 喷射形状·圆形/单点形
明细表
NHR62-1-d2
CODE
类型
NHR62
PSXZ
喷射形状
圆形
MAT
材质
SUS316
ZGSYYL
最大使用压力
7Bar
ZGSYWD
最大使用温度
70℃
TJLT
推荐流体
GCXH
公称型号
DD
喷口直径
mm
R
角度
R1/8 mm
L
23.5 mm
S
12 mm
S1
12 mm
E
3 mm
F
8.5 mm
G
5 mm
H
6 mm
PSJD
喷射角度
50~65
CKLL
压力为3Bar时参考流量
3.1
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型