Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR62 - Spray nozzle; Spray shape; Circular/Single Point
Bill of material
NHR62-1-d2
CODE
NHR62
PSXZ
Spray shape
rotundity
MAT
material
SUS316
ZGSYYL
Maximum operating pressure
7Bar
ZGSYWD
Maximum operating temperature
70℃
TJLT
Recommended fluids
water
GCXH
Nominal model
DD
Nozzle diameter
mm
R
Thread
R1/8 mm
L
23.5 mm
S
12 mm
S1
12 mm
E
3 mm
F
8.5 mm
G
5 mm
H
6 mm
PSJD
Spray angle
50~65
CKLL
Reference flow rate at pressure 3Bar
3.1
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)