Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR66/NHR67 - Spray nozzle; Spray shape; Deformable/Conical
Bill of material
NHR66-1
CODE
PSXZ
Spray shape
Conical
MAT
material
A5052
ZGSYYL
Maximum operating pressure
7Bar
ZGSYWD
Maximum operating temperature
200℃
TJLT
Recommended fluids
air
GCXH
Nominal model
R
Thread
R1/8
S
10 mm
L
29.5 mm
D
9.5 mm
E
14 mm
F
8 mm
G
10.6 mm
A
25 °
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)