카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Ribbed tube end plugs NIL.R-60x40-C34
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Bearing end caps
NIL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/2_bearing_end_caps/nil/nil.prj},{NB=Ribbed tube end plugs NIL.R-60x40-C34},{CODEX=435554-},{DESCRIPTIONX=NIL.R-60x40-},{COLVIS=RAL 7042},{TYPE=R},{DIM01=60},{DIM02=40},{DIM03=-},{DIM04=14.0},{DIM05=5.0},{DIM06=60x40},{WEIGHT=MIN},{DIM01X=60.000},{DIM02X=0.000},{DIM03X=40.000},{DIM04X=14.000},{DIM05X=5.000},{DIM07X=1.000},{DIM07Y=3.000},{DIM08X=54.000},{DIM08Y=58.000},{DIM09=-},{DIM09X=0.000},{DIM09Y=0.000},{DIM10=38÷34},{DIM10X=38.000},{DIM10Y=34.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 256
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
NIL - Ribbed tube end plugs
Bill of material
Ribbed tube end plugs NIL.R-60x40-C34
CODE
Code
435554-C34
435554-C34
DESCRIPTION
Description
NIL.R-60x40-C34
NIL.R-60x40-C34
DIM01
B
60
60
mm
DIM02
L
40
40
mm
DIM03
D
-
-
mm
DIM04
h
14.0
14.0
mm
DIM05
h1
5.0
5.0
mm
DIM06
Tube external diameter
60x40
60x40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청