NJ04
SMC
actuators
actuator_accessories
floating_joint
Powered by
CAD模型選擇
{smc/actuators/actuator_accessories/floating_joint/nj.prj},{NB=NJ04},{MODEL=NJ04},{Z=2.000},{A=1/4-28UNF},{B=0.94},{C=1.38},{D=0.25},{E1=0.50},{E2=0.50},{F=0.41},{G=0.31},{H=0.56},{K=0.03},{M=5},{NO=4.000},{X1=0.048},{UNFX=0.2500},{DEG=60.000},{X2=5.300},{X3=19.454},{Y2=0.000},{L=9.700},{Y3=5.200},{X4=13.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
NJ - Alignment Coupler
Bill of material
NJ04
MODEL
Model
NJ04
NJ04
A
1/4-28UNF
1/4-28UNF
B
0.94
0.94
Inch
C
1.38
1.38
Inch
D
0.25
0.25
Inch
E1
0.50
0.50
Inch
E2
0.50
0.50
Inch
F
0.41
0.41
Inch
G
0.31
0.31
Inch
H
0.56
0.56
Inch
K
0.03
0.03
Inch
M
5
deg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求