Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
NK11SSB - Un-finished
Bill of material
NK11SSB24D5
TYPE
Type
NK11SSB
NOT
Number of teeth
DP
Pitch dia
mm
DO
Outer dia
mm
DC
Teeth bottom dia
mm
DC2
Caliper dia
mm
T
Width of teeth
1.6 mm
MAT
Hardeningtempering
None
MATC
Comments for hardeningtempering
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
SD
Bore
mm
A
4 mm
TS
Tap size
NTH
No. of Tapped holes
1
SURFT
Surface treatment
TYP
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей