您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
KANA NK15B26D12D11 BB1
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.15
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_15/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk15b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_NK15B26D12D11_BB1_ (33 H 7 16 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK15B},{NOT=26},{NOTX=26.000},{DP=39.51},{DO=42.0},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=33.0},{BDMAX=33.0},{SD1=12.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=16.0},{BLMAX=16.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=11.0},{SDMIN=11.0},{SDMIN1=12.000},{SDMIN2=12.500},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
NK15B - 轴承孔(台阶孔)加工
明细表
KANA_NK15B26D12D11_BB1
TYPE
型号
NK15B
NOT
齿数
26
26
DP
分度圆直径
39.51
39.51
mm
DO
外径
42.0
42.0
mm
DC
齿底圆直径
37.03
37.03
mm
DC2
齿底圆距离
37.03
37.03
mm
T
齿宽
2.0
mm
MAT
淬火
无
MATC
淬火注释
SHAPE
形状
C : 切削规格
BERTYPE
台阶孔型
1 : 轮毂侧台阶孔 ✔
1 : 轮毂侧台阶孔
1 : 轮毂侧台阶孔
2 : 齿侧台阶孔
2 : 齿侧台阶孔
3 : 两侧台阶孔
3 : 两侧台阶孔
4 : 轮毂侧台阶孔+环形槽
4 : 轮毂侧台阶孔+环形槽
5 : 齿侧台阶孔+环形槽
5 : 齿侧台阶孔+环形槽
6 : 两侧台阶孔+环形槽
6 : 两侧台阶孔+环形槽
BD
轮毂直径
mm
Enter value for BD
轮毂直径
mm
cm
inch
ft
確定
SD1
台阶孔直径 (类型1、3、4、6:轮毂侧 / 2、5:齿侧)
mm
Enter value for SD1
台阶孔直径 (类型1、3、4、6:轮毂侧 / 2、5:齿侧)
mm
cm
inch
ft
確定
SD1TS
台阶孔直径公差范围
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
SD1TC
台阶孔直径公差等级
7
6
8
9
10
7
6
8
9
10
SD1T
台阶孔直径公差
0/+18
0/+18
μm
BL
轮毂长度
mm
Enter value for BL
轮毂长度
mm
cm
inch
ft
確定
GD
轮毂切削规格槽直径
0.0
mm
S
轮毂切削规格槽宽
0.0
mm
SHL
台阶孔深度
mm
Enter value for SHL
台阶孔深度
mm
cm
inch
ft
確定
SHLT
台阶孔深度公差
0/+0.2
0/+0.1
0/+0.2
0/+0.1
μm
SD2
弹性卡环直径
0.00
mm
SM
弹性卡环槽宽
0.00
mm
SN
弹性卡环槽位置
0.00
0.00
mm
SD12
台阶孔直径 (两侧台阶孔时:齿侧)
0.0
0.0
mm
SD12TS
台阶孔直径公差范围2
N/A
N/A
SD12TC
台阶孔直径公差等级2
N/A
N/A
SD12T
台阶孔直径公差2
N/A
μm
SHL2
台阶孔深度2
0.00
0.00
mm
SHL2T
台阶孔深度公差2
0/+0.2
0/+0.1
0/+0.2
0/+0.1
μm
SD22
弹性卡环直径2
0.00
mm
SM2
弹性卡环槽宽2
0.00
mm
SN2
弹性卡环槽位置2
0.00
0.00
mm
SD
底孔(冲孔)
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求