Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
NKL Type 2
Bill of material
NKL 2-65
BESTNR
Order number
VERS
Version
HUB
Stroke
mm
HUBST
Stroke
mm
Enter value for HUBST
Stroke
mm
cm
inch
ft
L
mm
A
21 mm
B
40 mm
B0
25 mm
B1
11 mm
B2
30 mm
B3
15 mm
B4
11 mm
C
19 mm
C1
10.5 mm
C2
12 mm
D1
3.5 mm
D2
6 mm
D3
3.2 mm
D4
Thread
M3
D5
Thread
M3
D6
5.5 mm
SW
2.5 mm
DW
2 mm
E
6.1 mm
E1
11.45 mm
E2
5.5 mm
F1
0.2 mm
F2
0.2 mm
H
6.7 mm
H1
10 mm
H2
11 mm
H3
12.5 mm
H4
14 mm
H5
11 mm
H6
7.6 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
10 mm
L5
mm
L6
17.5 mm
L7
5 mm
L8
mm
L9
mm
N1
9.2 mm
N2
4.2 mm
N3
0.7 mm
T1
7.6 mm
T2
0.5 mm
T3
1.3 mm
T4
1.8 mm
T5
1.5 mm
T6
3.5 mm
CX
N
ML
Nm
MQ
Nm
GEW
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)