Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NKXR12_45Z-IR - Needle roller and thrust cylindrical roller combination with inner ring
Bill of material
NKXR12Z-IR
CODE1
Code
TYPE
Roller pin+Thrust cylindrical roller
TYPE2
Types of
CODE2
Postcode
IR (with inner ring)
MAT1
National standard material
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
DD
d
mm
D
24 mm
B
16.0 mm
L
23 mm
T
9 mm
RR
r
0.3 mm
RR1
r1
0.3 mm
DD1
d1
15 mm
D1
29.0 mm
V
6.5 mm
AA
a
23.7 mm
CR
Radial basic load rating Cr (moving)
10.7 KN
COR
Radial basic load rating Cor (static)
12.7 KN
CA
Basic dynamic load rating
14.4 KN
CPA
Axial basic load rating (static)
28.5 mm
RPM
Allowable speed
7800 r/min
DS
Installation size Ds (min)
25 mm
D2
min
14 mm
R
max
0.3 mm
R1
max
0.3 mm
GG
Weight (reference)
52.6 g
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés