Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
nLLK 08 - Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen Zone 2/21/22
Stückliste
13465218011
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
TYPE
Type
NT
Beschreibung
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen Zone 2/21/22
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ATEX E 147
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 11.0065 / IECEx BVS 12.0069
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
T5
Bemessungsspannung
220 - 240 V AC / 220 - 240 V DC
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, L2, L3, L, N, PE, max. 2 x 6 mm˛ Einzeldraht pro Klemme
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
RAL 7035 lichtgrau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
Die Langfeldleuchtenserie nLLK 08 für Leuchtstofflampen vereint modernste Lichttechnik mit den Anforderungen eines rauen und explosionsgefährdeten Umfeldes in den Zonen 2, 21 und 22. Diese Leuchtenserie steht Ihnen sowohl als Anbauleuchte (nLLK), als auch als Mastansatzleuchte (nLLM) in verschiedenen Baugrößen zur Verfügung.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen