NLSPUS-01
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stoppers for Linear Guideways
Stoppers for Linear Guideways - Compact type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stoppers_for_linear_guideways/stoppers_for_linear_guideways_compact_type/nlspus.prj},{NB=NLSPUS-01},{CN=NLSPUS-01},{W=14},{H=23},{A=15.5},{B=2.0},{E=8},{F=10},{G=4},{C=5},{S=16},{P=15},{T=38},{M=M4},{D=5.5},{NDM=4.000},{L=13},{D1=20.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
NLSPUS - Stoppers for Linear Guideways - Compact type - with Urethane
Bill of material
NLSPUS-01
CN
Catalog Number
NLSPUS-01
NLSPUS-01
W
Width W
14
14
mm
H
Height H
23
23
mm
A
Height A
15.5
15.5
mm
B
Height B
2.0
2.0
mm
E
Length E
8
8
mm
F
Height F
10
10
mm
G
Width G
4
4
mm
C
Length C
5
5
mm
S
Length S
16
16
mm
P
Length P
15
15
mm
T
Width T
38
38
mm
M
Thread M
M4
mm
D
Diameter D
5.5
5.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청