Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NMCPHL, NMCPHLS - エア用カプラ - ミニチュアタイプ-L型管取付プラグ
部品表
NMCPHL4
PN
型番
NMCPHL4
MAT
材質
ST
表面処理
無電解ニッケルメッキ
MATS
シール材質
ニトリルゴム (NBR)
OT
使用温度範囲(摂氏温度)
-20~60
AF
適用流体
空気
MAXOP
最高使用圧力
1.0(10) MPa(kgf/cm2)
PR
耐圧
1.5(15) MPa(kgf/cm2)
NO
No.
4
ID
チューブ内径
4 mm
L
22.5 mm
C
17.5 mm
A
8 mm
E
18 mm
T
4.8 mm
H
H Width Across Flats
8 mm
B
B Inner Dia.
2.4 mm
MASS
質量
9.4 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)