Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NMCPHL, NMCPHLS - 空气用管接头 - 小型-L型管安装螺塞
明细表
NMCPHL4
PN
型号
NMCPHL4
MAT
材质
ST
表面处理
无电解镀镍
MATS
密封圈材质
丁腈橡胶(NBR)
OT
使用温度范围(摄氏温度)
-20~60
AF
使用流体
空气
MAXOP
最高使用压力
1.0(10) MPa(kgf/cm2)
PR
耐压
1.5(15) MPa(kgf/cm2)
NO
No.
4
ID
橡皮管内径
4 mm
L
22.5 mm
C
17.5 mm
A
8 mm
E
18 mm
T
4.8 mm
H
H Width Across Flats
8 mm
B
B Inner Dia.
2.4 mm
MASS
重量
9.4 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型