Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NMCPHL, NMCPHLS - Druckluftkupplungen - Miniaturausführung - L-förmiger Rohrbefestigungsstopfen
Stückliste
NMCPHL4
PN
Teile nummer
NMCPHL4
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
Chemisch vernickelt
MATS
Werkstoff Dichtung
Nitrilkautschuk (NBR)
OT
Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
-20~60
AF
Applicable Fluid
Luft
MAXOP
Maximum Operating Pressure
1.0(10) MPa(kgf/cm2)
PR
Druckwiderstand
1.5(15) MPa(kgf/cm2)
NO
Nr.
4
ID
Innen-Ø des Rohres
4 mm
L
22.5 mm
C
17.5 mm
A
8 mm
E
18 mm
T
4.8 mm
H
H Width Across Flats
8 mm
B
B Inner Dia.
2.4 mm
MASS
Gewicht
9.4 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen