Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NMCPHL, NMCPHLS - Raccordi pneumatici - In miniatura - Attacco a spina, collegamento tubi a L
Lista materiale
NMCPHL4
PN
Codice componente
NMCPHL4
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Electroless Nickel Plating
MATS
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (NBR)
OT
Gamma di temperature di esercizio (gradi Celsius)
-20~60
AF
Fluido applicabile
Aria
MAXOP
Pressione di esercizio massima
1.0(10) MPa(kgf/cm2)
PR
Resistenza alla pressione
1.5(15) MPa(kgf/cm2)
NO
N.
4
ID
Diametro interno tubo
4 mm
L
22.5 mm
C
17.5 mm
A
8 mm
E
18 mm
T
4.8 mm
H
H Width Across Flats
8 mm
B
B Inner Dia.
2.4 mm
MASS
Massa
9.4 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD