Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NMCSHB, NMCSHBS - エア用カプラー ミニチュアタイプ パネル取付用ソケット
部品表
NMCSHB4
PN
型番
NMCSHB4
MAT
材質
ST
表面処理
無電解ニッケルメッキ
MATS
シール材質
ニトリルゴム (NBR)
OT
使用温度範囲(摂氏温度)
-20~60
AF
適用流体
空気
MAXOP
最高使用圧力
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
耐圧
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
No.
4
ID
チューブ内径
4 mm
L
35 mm
C
15 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H1
H1 二面幅
11 mm
B
B 内径
2.4 mm
F
1 mm
J
7 mm
H2
H2 二面幅
9 mm
MASS
質量
11.6 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)