Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NMCSHB, NMCSHBS - 空气用管接头 小型 面板安装用 套管
明细表
NMCSHB4
PN
型号
NMCSHB4
MAT
材质
ST
表面处理
无电解镀镍
MATS
密封圈材质
丁腈橡胶(NBR)
OT
使用温度范围(摄氏温度)
-20~60
AF
使用流体
空气
MAXOP
最高使用压力
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
耐压
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
No.
4
ID
橡皮管内径
4 mm
L
35 mm
C
15 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H1
H1 两平面
11 mm
B
B 内径
2.4 mm
F
1 mm
J
7 mm
H2
H2 两平面
9 mm
MASS
重量
11.6 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型