Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NMCSHB, NMCSHBS - Air Couplers Miniature Type Socket Panel Mounting Socket
Stückliste
NMCSHB4
PN
Teile nummer
NMCSHB4
MAT
Werkstoff
ST
Surface Treatment
Chemisch vernickelt
MATS
Werkstoff Dichtung
Nitrilkautschuk (NBR)
OT
Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
-20~60
AF
Zulässige Flüssigkeit
Luft
MAXOP
Maximaler Betriebsdruck
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
Pressure Resistance
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
Nr.
4
ID
Tube Inner Dia.
4 mm
L
35 mm
C
15 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H1
H1 Schlüsselweite
11 mm
B
B Innen-Ø
2.4 mm
F
1 mm
J
7 mm
H2
H2 Schlüsselweite
9 mm
MASS
Gewicht
11.6 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen