Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NMCSHB, NMCSHBS - Air Couplers Miniature Type Socket Panel Mounting Socket
Lista materiale
NMCSHB4
PN
Codice componente
NMCSHB4
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Nichelatura chimica
MATS
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (NBR)
OT
Gamma di temperature di esercizio (gradi Celsius)
-20~60
AF
Fluido applicabile
Aria
MAXOP
Pressione di esercizio massima
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
Resistenza alla pressione
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
N.
4
ID
Diametro interno tubo
4 mm
L
35 mm
C
15 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H1
Apertura chiave H1
11 mm
B
Diametro interno B
2.4 mm
F
1 mm
J
7 mm
H2
Apertura chiave H2
9 mm
MASS
Massa
11.6 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD