Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NMCSHL, NMCSHLS - Air Couplers - Miniature Type - L-Shape Tube Mounting Socket
Stückliste
NMCSHL4
PN
Teile nummer
NMCSHL4
MAT
Werkstoff
ST
Surface Treatment
Chemisch vernickelt
MATS
Werkstoff Dichtung
Nitrilkautschuk (NBR)
OT
Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
-20~60
AF
Zulässige Flüssigkeit
Luft
MAXOP
Maximaler Betriebsdruck
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
Pressure Resistance
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
Nr.
4
ID
Tube Inner Dia.
4 mm
L
29 mm
C
24 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
H Schlüsselweite
9 mm
B
B Innen-Ø
2.4 mm
MASS
Gewicht
15.2 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen