Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NMCSHL, NMCSHLS - Air Couplers - Miniature Type - L-Shape Tube Mounting Socket
Nomenclature
NMCSHL4
PN
Référence pièce
NMCSHL4
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Placage autocatalytique au nickel
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (NBR)
OT
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
-20~60
AF
Fluide utilisable
Air
MAXOP
Pression de fonctionnement maximale
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
Résistance à la pression
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
4
ID
Diam. intérieur du tube
4 mm
L
29 mm
C
24 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
H Diamètre entre plats
9 mm
B
B Diam. intérieur
2.4 mm
MASS
Masse
15.2 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés