Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NMCSHL, NMCSHLS - Air Couplers - Miniature Type - L-Shape Tube Mounting Socket
Lista materiale
NMCSHL4
PN
Codice componente
NMCSHL4
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Nichelatura chimica
MATS
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (NBR)
OT
Gamma di temperature di esercizio (gradi Celsius)
-20~60
AF
Fluido applicabile
Aria
MAXOP
Pressione di esercizio massima
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
Resistenza alla pressione
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
N.
4
ID
Diametro interno tubo
4 mm
L
29 mm
C
24 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
Apertura chiave H
9 mm
B
Diametro interno B
2.4 mm
MASS
Massa
15.2 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD