Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NMCSHL, NMCSHLS - Air Couplers - Miniature Type - L-Shape Tube Mounting Socket
Bill of material
NMCSHL4
PN
Part No.
NMCSHL4
MAT
Material
ST
Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
MATS
Material of Seal
Nitrile Rubber (NBR)
OT
Operating Temperature Range (deg Celsius)
-20~60
AF
Applicable Fluid
Air
MAXOP
Maximum Operating Pressure
1.0 (10) MPa(kgf/cm2)
PR
Pressure Resistance
1.5 (15) MPa(kgf/cm2)
NO
No.
4
ID
Tube Inner Dia.
4 mm
L
29 mm
C
24 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
H Width Across Flats
9 mm
B
B Inner Dia.
2.4 mm
MASS
Mass
15.2 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей