Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Motovario
Description
NMRL/H - Worm gear reducer with pre-stage and torque limiter
Bill of material
NMRL_H A31/050 22.08 (2.94x7.5) 71 B5 140x14 BS 25 1 1 - 1 3 0 0 NO - --
GR
Size
A31/050
RAP
Ratio
PAM
Input PAM flange
COLL
Connection
140x14
ES
Design
ACU
Output hole shaft (d)
25
VB
Double input shaft
TFU
Output flange
mm
DFU
Output flange dimension (d)
-
PFU
Output flange position
mm
BR
Torque arm
mm
PBR
Pos. torque arm
mm
CAP
Cover
mm
TIP
Motor type
GRA
Motor size
SIGLA
Ident number
MOR
Pos. terminal box
G
160 mm
G2
32 mm
PM
160 mm
DM
14 mm
B
5 mm
TM
16.3 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés