Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 97
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
NOVOS 3 - Комнатный датчик
Спецификация
735544 NOVOS 3 CO2+VOC Temp RS485 Modbus
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
AT
примене́ние/тип
Комнатный датчик
KONFIG
конфигурация
S
датчик
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
EG
Входа
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
0 - 50
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
GKF
Точность влажности
MBCO2
Диапазон измерения CO2
GKCO2
Точнось измерения CO2
MVOCM
Измерение смешанного газа VOC
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
GEH
kорпус
NOVOS 3, PC V0
FARBE
Цвет
SA
Protection IP
IP20
ANSCHLUSS
Подключение
Зажим может быть установлен без инструментов, макс. 1,5 мм², kабельный ввод через заднее отверстие, предопределенная точка перелома (снизу) или метка сверления (сверху)
AL
соединительного кабеля
MONTAGE
Монтаж
настенный для стандартного подразетника (Ø=60 mm), на прямую поверхость, на шурупы и двухсторонноий скотч, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
VP
упаковка
115 x 105 x 30