Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 97
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
NOVOS 3 - Raumfühler
Stückliste
735544 NOVOS 3 CO2+VOC Temp RS485 Modbus
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
AT
Anwendung/Typ
Raumfühler
KONFIG
Konfiguration
S
Sensor
AGSPA
Ausgang Spannung
AGST
Ausgang Strom
EG
Eingang
NTECH
Netzwerktechnologie
DUT
Datenübertragung
TEB
Temperatureinsatzbereich
0 - 50
GKT
Genauigkeit Temperatur
AST
Ausgangssignal Temperatur
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
MBF
Messbereich Feuchte
GKF
Genauigkeit Feuchte
MBCO2
Messbereich CO2
GKCO2
Genauigkeit CO2
MVOCM
Messung VOC Mischgas
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
GEH
Gehäuse
NOVOS 3, PC V0
FARBE
Farbe
SA
Schutzart
IP20
ANSCHLUSS
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
AL
Anschlussleitung
MONTAGE
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
VP
Verpackung
115 x 105 x 30
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Thermokon
    AKF10+ - Kanalfühler Temperatur
    Thermokon
    NOVOS 3 x - Raumbediengerät
    Balluff
    E/A-Module
    Baumer Group
    O200 - Photoelektrische Sensoren
    TE Connectivity
    Force Sensor Elements
    Univer
    HZ9P - Manometer
    Elesa+Ganter
    PA11-PA12 - Stellringe
    Balluff
    PBS Profibus
    Thermokon
    NOVOS 3 SR x - Raumbediengerät Funk
    BELIMO EMEA
    Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten
    Kistler
    4502A RAU - Drehmomentsensor
    Kistler
    8316A - K-Beam Accelerometer
    Kistler
    8702B - K-Shear Beschleunigungssensoren
    Kistler
    8703A - PiezoStar Beschleunigungssensor
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen