Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 97
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
NOVOS 3 - Sensor ambiental
Lista de materiales
735544 NOVOS 3 CO2+VOC Temp RS485 Modbus
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
AT
aplicación/tipo
Sensor ambiental
KONFIG
configuración
S
sensor
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
EG
entrada
NTECH
Tecnología de red
DUT
Transmisión de datos
TEB
Rango de operación temperatura
0 - 50
GKT
Precisión de temperatura
AST
Señal de salida temperatura
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensado
MBF
Rango de medida humedad
GKF
Precisión de humedad
MBCO2
Rango de medida CO2
GKCO2
Precisión de CO2
MVOCM
Medición de gases mezclados de VOC
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
GEH
carcasa
NOVOS 3, PC V0
FARBE
Color
SA
Protección
IP20
ANSCHLUSS
Conexión
terminal de jaula de resorte sin herramientas, máx. 1.5 mm², entrada del cable a través de la apertura trasera, punto de ruptura predeterminado (abajo) o marca de perforación (arriba)
AL
cable de conexión
MONTAGE
Montaje
superficial en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm), para ser montado plano sobre la superficie se usa adhesivo o tornillos, parte de la base puede ser montada y cableada por separado
VP
Embalaje
115 x 105 x 30
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD