Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 97
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
NOVOS 3 - Sonde ambiente
Lista materiale
735544 NOVOS 3 CO2+VOC Temp RS485 Modbus
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
AT
applicazione/tipo
Sonde ambiente
KONFIG
configurazione
S
sensore
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
EG
ingresso
NTECH
Tecnologia di rete
DUT
trasmissione dati
TEB
Campo di funzionamento temperatura
0 - 50
GKT
Precisione della temperatura
AST
Segnale di uscita temperatura
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
MBF
Campo di misura umidità
GKF
Precisione dell'umidità
MBCO2
Campo di misura CO2
GKCO2
Precisione della CO2
MVOCM
Misura di VOC gas misto
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
GEH
custodia
NOVOS 3, PC V0
FARBE
Colore
SA
Classe di protezione
IP20
ANSCHLUSS
Connessione
può essere montata senza utensili morsetto a molla, max. 1,5 mm², ingresso cavi tramite apertura posteriore, punto di rottura predeterminato (in basso) o segno di foratura (in alto)
AL
cavo di connessione
MONTAGE
Montaggio
in superficie su scatola da incasso standard UE (Ø=60 mm), da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva o viti, la parte base può essere montata e cablata separatamente
VP
confezione
115 x 105 x 30
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD