Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 45
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
NOVOS 5 x - Module de commande d'ambiance
Nomenclature
753838 NOVOS 5 PSTD LCD Temp RS485 Modbus, FS5
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
AT
application/type
Module de commande d'ambiance
BF
Fonctions opérationnelles
BE
éléments de commande
KONFIG
configuration
S
sonde
AGSPA
Sortie tension
EG
entrée
NTECH
Technologie réseau
TEB
Gamme de fonctionnement température
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
MBCO2
Plage de mesure de CO2
GKCO2
Précision CO2
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
AZ
Afficheur
GEH
boîtier
NOVOS 5, PC V0
FARBE
Couleur
SA
Protection
IP30, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de forage (en haut)
MONTAGE
Montage
en applique sur boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l'aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément
VP
Emballage
170 x 110 x 45
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés