Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 45
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
NOVOS 5 x - Modulo operatore ambiente
Lista materiale
753838 NOVOS 5 PSTD LCD Temp RS485 Modbus, FS5
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
AT
applicazione/tipo
Modulo operatore ambiente
BF
Funzioni operative
BE
elementi operativi
KONFIG
configurazione
S
sensore
AGSPA
Uscita voltaggio
EG
ingresso
NTECH
Tecnologia di rete
TEB
Campo di funzionamento temperatura
GKT
Precisione della temperatura
AST
Segnale di uscita temperatura
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
MBCO2
Campo di misura CO2
GKCO2
Precisione della CO2
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
AZ
Visualizzare
GEH
custodia
NOVOS 5, PC V0
FARBE
Colore
SA
Classe di protezione
IP30, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
può essere montata senza utensili morsetto a molla, max. 1,5 mm², ingresso cavi tramite apertura posteriore, punto di rottura predeterminato (in basso) o segno di foratura (in alto)
MONTAGE
Montaggio
in superficie su scatola da incasso standard UE (Ø=60 mm), da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva o viti, la parte base può essere montata e cablata separatamente
VP
confezione
170 x 110 x 45
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD