Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
NOVOS 5 x - Raumbediengerät
Stückliste
753838 NOVOS 5 PSTD LCD Temp RS485 Modbus, FS5
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
AT
Anwendung/Typ
Raumbediengerät
BF
Bedienfunktionen
BE
Bedienelemente
KONFIG
Konfiguration
S
Sensor
AGSPA
Ausgang Spannung
EG
Eingang
NTECH
Netzwerktechnologie
TEB
Temperatureinsatzbereich
GKT
Genauigkeit Temperatur
AST
Ausgangssignal Temperatur
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
MBCO2
Messbereich CO2
GKCO2
Genauigkeit CO2
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
AZ
Anzeige
GEH
Gehäuse
NOVOS 5, PC V0
FARBE
Farbe
SA
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
MONTAGE
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
VP
Verpackung
170 x 110 x 45
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen