Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
NOVOS 7 - Modulo operatore ambiente
Lista materiale
735025 NOVOS 7 Temp_rH RS485 Modbus
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
AT
applicazione/tipo
Modulo operatore ambiente
BF
Funzioni operative
regolazione del setpoint temperatura, regolazione dello stadio di ventilador, rilevamento presenza, accensione/spegnimento/dimensione della luce, cieco su/giù/regolare, scenari di configurazione, funzione ECO, visualizzazione del valore di misura e della storia
BE
elementi operativi
tasto rotante/pulsante, 4 tasti diretti
KONFIG
configurazione
Thermokon app, uConfig, BUS
EG
ingresso
1x ingresso per contatto a potenziale zero
NTECH
Tecnologia di rete
RS485 Modbus
DUT
trasmissione dati
RTU, semiduplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, parità: nessuna (2 bit di stop), pari o dispari (1 bit di stop)
TEB
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
GKT
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard
AST
Segnale di uscita temperatura
0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurabile opzionalmente
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
MBF
Campo di misura umidità
GKF
Precisione dell'umidità
MBCO2
Campo di misura CO2
GKCO2
Precisione della CO2
MVOCM
Misura di VOC gas misto
SPANN
Alimentazione elettrica
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
LA
Consumo di energia
typ. 2 W (24 V =), 4 VA (24 V ~)
AZ
Visualizzare
TFT 3,5", 320x480 px
GEH
custodia
NOVOS 7, PC V0
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
IP30, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
può essere montata senza utensili morsetto a molla, max. 1,5 mm², ingresso cavi tramite apertura posteriore, punto di rottura predeterminato (in basso) o segno di foratura (in alto)
MONTAGE
Montaggio
in superficie su scatola da incasso standard UE (Ø=60 mm), da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva o viti, la parte base può essere montata e cablata separatamente
VP
confezione
170 x 110 x 45
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD