Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
NOVOS Touch - Raumbediengerät
Stückliste
735124 NOVOS Touch Temp_rH RS485 Modbus
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
AT
Anwendung/Typ
Raumbediengerät
BF
Bedienfunktionen
Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie
BE
Bedienelemente
Touchscreen
KONFIG
Konfiguration
Thermokon App, uConfig, BUS
EG
Eingang
1x Eingang für potentialfreien Kontakt
NTECH
Netzwerktechnologie
RS485 Modbus
DUT
Datenübertragung
RS485 Modbus RTU, halbduplex, Baudrate 9.600, 19.200, 38.400 oder 57.600, Parität: keine (2 Stoppbits), gerade oder ungerade (1 Stoppbit)
TEB
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
GKT
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich
AST
Ausgangssignal Temperatur
0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, optional konfigurierbar
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
MBF
Messbereich Feuchte
GKF
Genauigkeit Feuchte
MBCO2
Messbereich CO2
GKCO2
Genauigkeit CO2
MVOCM
Messung VOC Mischgas
SPANN
Spannungsversorgung
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
LA
Leistungsaufnahme
typ. 2,5 W (24 V =), 5 VA (24 V ~)
AZ
Anzeige
TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie
GEH
Gehäuse
NOVOS Touch, PC V0, Blende Glas, mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal
FARBE
Farbe
reinweiß, mit Designblende NOVOS Touch Glas schwarz
SA
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
MONTAGE
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
VP
Verpackung
170 x 110 x 45
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen