Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
NPKA - Защелкивающийся штуцер
Спецификация
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
№ изделия
1243489
TYP
Тип
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
Резьба
G1/8 mm
NENN
Условный проход
4.000 mm
D2
Пневматический канал
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
Ширина между плоскостями
4.000 mm
T
Глубина
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0042 kg
GTIN
4052568061838