Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
NPKA - Click fitting
Lista materiałowa
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
Numer części
1243489
TYP
Typ
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
Gwint
G1/8 mm
NENN
Średnica nominalna
4.000 mm
D2
Przyłącze pneumatyczne
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
Rozmiar klucza SW
4.000 mm
T
Głębokość
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.0042 kg
GTIN
4052568061838