Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
NPKA - Klickverschraubung
Stückliste
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
Teilenummer
1243489
TYP
Typ
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
Gewinde
G1/8 mm
NENN
Nennweite
4.000 mm
D2
Pneumatischer Anschluss
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
Schlüsselweite
4.000 mm
T
Tiefe
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0042 kg
GTIN
4052568061838