Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
NPKA-L - Угловой клик фитинг
Спецификация
1655429 NPKA-L-G18-Q6-P10
TNR
№ изделия
1655429
TYP
Тип
NPKA-L-G18-Q6-P10
D1
Резьба
G1/8
D2
Пневматический канал
6.000 mm
D5
14.200 mm
H1
25.600 mm
H2
6.000 mm
H3
32.700 mm
L1
32.250 mm
L2
25.800 mm
SW1
Ширина между плоскостями
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0075 kg
GTIN
4052568062262