Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
NPKA-L - raccord encliquetable en L
Nomenclature
1655429 NPKA-L-G18-Q6-P10
TNR
N° de pièce
1655429
TYP
Type
NPKA-L-G18-Q6-P10
D1
Filetage
G1/8
D2
Raccord pneumatique
6.000 mm
D5
14.200 mm
H1
25.600 mm
H2
6.000 mm
H3
32.700 mm
L1
32.250 mm
L2
25.800 mm
SW1
Ouverture de clé
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.0075 kg
GTIN
4052568062262