Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
NPKA - Raccord enfichable
Nomenclature
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
N° de pièce
1243489
TYP
Type
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
Filetage
G1/8 mm
NENN
Diamètre nominal
4.000 mm
D2
Raccord pneumatique
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
Ouverture de clé
4.000 mm
T
Profondeur
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.0042 kg
GTIN
4052568061838